Publicar produtos
NUOVA Toilet roll holder without cover
Roca

NUOVA Toilet roll holder without cover

4.3 de 5 estrelas4.3(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Suporte para rolo de papel higiênico sem tampa
Especificações técnicas
  • Ref.ª única816528001
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosNuova
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-01-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)36
  • Largura (mm)12
  • Profundidade (mm)130
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniclassToilet Paper Dispensers
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings