Publicar produtos
TWIN Over countertop soap dish
Roca

TWIN Over countertop soap dish

Traduzido por Google,
Saboneteira de bancada
Especificações técnicas
  • Ref.ª única816702001
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosTwin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-12-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)42
  • Largura (mm)105
  • Profundidade (mm)105
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dishes
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings