Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/1a39da03-81db-48d9-9db3-a72430489038
Início
Categorias
Sanitários
Acessórios para Banheiro
TWIN Towel rack
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
TWIN Towel rack
Traduzido por Google,
Vista original
Toalheiro (pode ser instalado com parafusos ou adesivo)
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
816707001
Familia de producto
Accessories
Grupo de produtos
Twin
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-12-14
Número de edição
1
Altura (mm)
57
Largura (mm)
200
Profundidade (mm)
613
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=816707001
Instruções de instalação
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={32F7D284-FAF1-44E4-B5DD-F1F80FA5EB19}
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/816707001/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Metal
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Acessórios para Banheiro
Classificação IFC
Objeto
Produtos parecidos
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Descarregar
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
83
)
Descarregar
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Descarregar
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Descarregar