Publicar produtos
TWIN Shelf
Roca

TWIN Shelf

Traduzido por Google,
Prateleira (pode ser instalada com parafusos ou adesivo)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única816708001
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosTwin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-12-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)57
  • Largura (mm)109
  • Profundidade (mm)599
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelf units
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings