Publicar produtos
Rubik Wall-mounted gel dispenser (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

Rubik Wall-mounted gel dispenser (Can be installed with screws or adhesive)

Traduzido por Google,
Dispensador de gel de parede (Pode ser instalado com parafusos ou adesivo). Uma coleção contemporânea que atende a todas as necessidades de qualquer espaço, independentemente de suas dimensões. Além da instalação com parafusos, a Rubik oferece um sistema de fixação adesiva que dispensa furos e garante alta resistência (até 5 kg de carga estática).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8168420xx
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosRubik
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)179
  • Largura (mm)81
  • Profundidade (mm)55
Relacionado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties