Publicar produtos
Rubik Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

Rubik Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive)

Traduzido por Google,
Porta-papel higiênico com tampa (Pode ser instalado com parafusos ou adesivo). Uma coleção contemporânea que atende a todas as necessidades de qualquer espaço, independentemente de suas dimensões. Além da instalação com parafusos, a Rubik oferece um sistema de fixação com adesivo que dispensa furos e garante alta resistência (até 5 kg de carga estática).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8168490xx
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosRubik
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)129
  • Largura (mm)107
  • Profundidade (mm)125
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties