Publicar produtos
ACCESS PRO Straight grab bar 680mm
ACCESS PRO Straight grab bar 680mm
    Roca

    ACCESS PRO Straight grab bar 680mm

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio reta, 680 mm A coleção ACCESS destina-se a grupos com mobilidade reduzida que procuram soluções ergonómicas, versáteis e sofisticadas para o espaço de banho. Qualidade, funcionalidade e design ao serviço do bem-estar, conforto e comodidade para todas as necessidades.
    Especificação
    • Grab rail diameter (mm): 33 Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 6
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única816953009
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosAccess
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)82
    • Profundidade (mm)680
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVinyl
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-31 15 17 21
    • Título OmniclassBathtub Grab Bars
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings