Publicar produtos
Public Waste bin 80 liters
Roca

Public Waste bin 80 liters

Traduzido por Google,
Lixeira de 80 litros. Projetada para uso em áreas de grande circulação, como hospitais, centros comerciais, hotéis ou centros acadêmicos, a linha de acessórios para espaços públicos da Roca combina resistência, segurança e funcionalidade em uma ampla gama de opções. Concebidos especificamente para uso intensivo, todos os produtos da coleção Pública são fabricados com materiais de alta durabilidade, projetados para facilitar o trabalho das equipes de manutenção e limpeza.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8174120xx
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosPublic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)825
  • Largura (mm)310
  • Profundidade (mm)360
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07
  • Uniclass 2015 DescriçãoBins and buckets
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-21 17 11
  • Título OmniclassInterior Waste Bins