Publicar produtos
BAIA - Toothbrush holder + Greige shiny ring
BAIA - Toothbrush holder + Greige shiny ring
    Roca

    BAIA - Toothbrush holder + Greige shiny ring

    Traduzido por Google,
    A atenção aos detalhes está presente neste porta-escovas redondo, combinando perfeitamente com o visual da coleção Baia. O porta-escovas, cuja estrutura foi trabalhada artesanalmente em uma peça metálica sem costura com um elegante anel metálico inserido em acabamento brilhante, pode ser combinado com todos os outros elementos da coleção com ou sem bandeja. A combinação de acabamentos metálicos escovados e brilhantes cria um efeito único. Greige, uma combinação de cinza e bege, é um leitmotiv nas criações de Giorgio Armani e é considerado por muitos como o tom ideal no design de interiores. Esta peça inclui nuances em Shiny Greige. O acabamento em aço escovado proporciona um toque discreto e sofisticado com um toque de elegância. Inclui uma inserção no Chrome que adiciona um toque clássico e elegante a qualquer espaço. Os acabamentos Greige e Brushed Steel foram trabalhados artesanalmente para dar à peça um visual único e adicionar um toque discreto e contemporâneo ao banheiro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8174920xx
    • Familia de productoBaia
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)135
    • Largura (mm)70
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties