Publicar produtos
BAIA - Translucent fumé + Greige shiny ring
BAIA - Translucent fumé + Greige shiny ring
    Roca

    BAIA - Translucent fumé + Greige shiny ring

    Traduzido por Google,
    A atenção aos detalhes está presente neste copo redondo, combinando perfeitamente com o visual da coleção Baia. O copo, cuja estrutura foi trabalhada artesanalmente em uma peça translúcida de metacrilato sem costura com um elegante anel metálico inserido em acabamento brilhante, pode ser combinado com todos os outros elementos da coleção com ou sem bandeja. A combinação do acabamento fumé translúcido neutro com o anel Shiny Greige inserido oferece um efeito único. O acabamento Shiny Greige, uma combinação de cinza e bege, é um leitmotiv nas criações de Giorgio Armani e é considerado por muitos como o tom ideal no design de interiores. O anel em acabamento cromado proporciona um toque discreto e sofisticado e adiciona um toque de elegância. O acabamento Shiny Greige foi feito artesanalmente para dar à peça um visual único e adicionar um toque discreto e contemporâneo ao banheiro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8174930xx
    • Familia de productoBaia
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)136
    • Largura (mm)73
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties