Publicar produtos
BAIA - Box Greige + Greige shiny ring
BAIA - Box Greige + Greige shiny ring
    Roca

    BAIA - Box Greige + Greige shiny ring

    Traduzido por Google,
    A combinação elegante de acabamentos metálicos cria uma aparência divertida de tons e brilho que enfatiza as formas arredondadas e suaves dessas caixas multiuso. Além disso, eles também se encaixam perfeitamente dentro das gavetas de móveis Armani/Roca para manter todos os tipos de pequenos itens no lugar. Greige, o equilíbrio perfeito entre cinza e bege e um leitmotiv nas criações de Giorgio Armani, é considerado por muitos como o tom ideal no design de interiores. Esta peça inclui nuances em Shiny Greige. O acabamento em aço escovado proporciona um toque discreto e sofisticado com um toque de elegância. Inclui toques em Chrome que adicionam elegância e um visual clássico a qualquer espaço. Os acabamentos Greige e Brushed Steel foram feitos à mão para realçar a sensação sob medida da peça e adicionar uma qualidade discreta e contemporânea ao banheiro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8174970xx
    • Familia de productoBaia
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)90
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties