Publicar produtos
BAIA - Magnifying mirror Greige + Off White base foot
Roca

BAIA - Magnifying mirror Greige + Off White base foot

4.9 de 5 estrelas4.9(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Espelho de mesa redonda com lupa de um lado e altura regulável. Este produto é feito de resina off-white e latão cromado Greige PVD escovado. A mistura de ambos os acabamentos oferece a singularidade do acabamento Greige, um equilíbrio entre cinza e bege, é um leitmotiv nas criações de Giorgio Armani e é considerado por muitos como o tom ideal no design de interiores. O acabamento Off-white adiciona um toque a um tom clássico e é o auge da elegância em qualquer espaço. O acabamento Greige foi feito à mão para realçar o toque personalizado da peça e adicionar uma qualidade discreta e contemporânea ao banheiro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8174980xx
  • Familia de productoBaia
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)505
  • Largura (mm)203
Relacionado
  • Material principalSurfex
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties