Publicar produtos
BAIA - Soap dish Off White + Greige brushed ring
Roca

BAIA - Soap dish Off White + Greige brushed ring

Traduzido por Google,
A atenção aos detalhes está presente nesta saboneteira de formato redondo, combinando perfeitamente com todas as outras peças da coleção Baia. Sua estrutura foi trabalhada artesanalmente em uma peça de resina sem costura com um elegante anel inserido em acabamento Greige. Esta peça pode ser combinada com todos os outros elementos da coleção com ou sem bandeja. A mistura de ambos os acabamentos confere a esta peça um visual único. O acabamento Greige, uma mistura de cinza e bege, é um leitmotiv nas criações de Giorgio Armani e é considerado por muitos como o tom ideal no design de interiores. Por outro lado, o acabamento Off-white adiciona um toque clássico e elegante a qualquer espaço.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8174990xx
  • Familia de productoBaia
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)21
  • Largura (mm)95
Relacionado
  • Material principalSurfex
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-31 25 29 11
  • Título OmniclassHand Soap Holders