Publicar produtos
Hotels Round - Toilet roll holder with shelf
Hotels Round - Toilet roll holder with shelf
Hotels Round - Toilet roll holder with shelf
Hotels Round - Toilet roll holder with shelf
Hotels Round - Toilet roll holder with shelf
Hotels Round - Toilet roll holder with shelf
Hotels Round - Toilet roll holder with shelf
    Roca

    Hotels Round - Toilet roll holder with shelf

    Traduzido por Google,
    Porta-rolos com prateleira. Uma aliança entre simplicidade, estilo e funcionalidade. Esta coleção foi projetada para se adaptar a qualquer espaço e necessidade. Inspirada em formas minimalistas, caracteriza-se por sua grande versatilidade. É uma solução pensada para projetos de design de pequeno e grande porte, sejam eles públicos ou privados.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única817581XX0
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosHotels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)87
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings