Publicar produtos
Hotels Spare toilet roll holder
Hotels Spare toilet roll holder
Hotels Spare toilet roll holder
    Roca

    Hotels Spare toilet roll holder

    Traduzido por Google,
    Suporte para rolo de papel higiênico sobressalente. Uma aliança entre simplicidade, estilo e funcionalidade. Esta coleção foi projetada para se adaptar a qualquer espaço e exigência. Inspirado nas formas minimalistas, caracteriza-se pela sua grande versatilidade. É uma solução pensada tanto para pequenos como para grandes projetos de design, sejam públicos ou privados.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única817584XX0
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosHotels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)23
    • Largura (mm)139
    • Profundidade (mm)56
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties