Publicar produtos
Hotels Soap dispenser
Hotels Soap dispenser
Hotels Soap dispenser
    Roca

    Hotels Soap dispenser

    Traduzido por Google,
    Saboneteira. Uma aliança entre simplicidade, estilo e funcionalidade. Esta coleção foi pensada para se adaptar a qualquer espaço e exigência. Inspirado nas formas minimalistas, caracteriza-se pela sua grande versatilidade. É uma solução pensada para pequenos e grandes projetos de design, sejam eles públicos ou privados.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única817589xx0
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosHotels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)146
    • Largura (mm)74
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings