Publicar produtos
Hotels Robe hook
Hotels Robe hook
    Roca

    Hotels Robe hook

    Traduzido por Google,
    Gancho de roupão. Uma aliança entre simplicidade, estilo e funcionalidade. Esta coleção foi pensada para se adaptar a qualquer espaço e exigência. Inspirado nas formas minimalistas, caracteriza-se pela sua grande versatilidade. É uma solução pensada para pequenos e grandes projetos de design, sejam eles públicos ou privados.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única817602xx0
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosHotels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)45
    • Largura (mm)42
    • Profundidade (mm)135
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoClothes hooks
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniclassRobe Hooks
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings