Publicar produtos
ONA Container
Roca

ONA Container

Traduzido por Google,
Recipiente 150 milímetros. Estilo de vida mediterrâneo. A suavidade de seus cantos arredondados reflete as ondas suaves do oceano, e o design orgânico de sua cerâmica toca sua pele tão levemente quanto uma brisa de verão.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única817671xx0
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosOna
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30
  • Largura (mm)151
  • Profundidade (mm)75
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings