Publicar produtos
Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)
Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)

    Traduzido por Google,
    Porta escova sanitária de parede (instalação com parafusos ou adesivo). Linhas que brincam com delicadeza e materiais que proporcionam alto grau de firmeza interagem nesta coleção contemporânea.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única817734xx0
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)89
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)383
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet brush holders
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties