Publicar produtos
Allegro Countertop tumbler
Allegro Countertop tumbler
    Roca

    Allegro Countertop tumbler

    Traduzido por Google,
    Copo de bancada. Descubra esta nova coleção jovem de acessórios, incluindo dispensadores de sabão e copos, toalheiros e ganchos, e porta-escovas e rolos de papel higiênico em elegantes acabamentos em branco fosco e preto fosco. Acessórios contemporâneos para adicionar estilo a qualquer banheiro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única817861XX0
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosAllegro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)141
    • Largura (mm)73
    • Profundidade (mm)73
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties