Publicar produtos
Victoria Square Robe Hook
Victoria Square Robe Hook
    Roca

    Victoria Square Robe Hook

    Traduzido por Google,
    Victoria - Cabide para Roupa. Uma ampla linha de acessórios com design funcional e atemporal. Além da instalação com parafusos, Victoria permite um sistema de fixação com adesivo que evita perfurações e garante alta resistência (até 5 kg de carga estática). Ideal para banheiros privativos, áreas semipúblicas e espaços públicos, incluindo soluções para pessoas com mobilidade reduzida.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única817880XX0
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosVictoria Square
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)39
    • Largura (mm)52
    • Profundidade (mm)52
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoClothes hooks
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniclassRobe Hooks