Publicar produtos
Victoria Square Towel rail
Victoria Square Towel rail
    Roca

    Victoria Square Towel rail

    Traduzido por Google,
    Victoria - Toalheiro. Uma ampla linha de acessórios com design funcional e atemporal. Além da instalação com parafusos, Victoria permite um sistema de fixação com adesivo que evita perfurações e garante alta resistência (até 5 kg de carga estática). Ideal para banheiros privativos, áreas semipúblicas e espaços públicos, incluindo soluções para pessoas com mobilidade reduzida.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única817883XX0
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosVictoria Square
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)52
    • Largura (mm)402
    • Profundidade (mm)64
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties