Publicar produtos
Victoria Square Wall-mounted soap dispenser
Victoria Square Wall-mounted soap dispenser
    Roca

    Victoria Square Wall-mounted soap dispenser

    Traduzido por Google,
    Victoria - Dispensador de sabonete de parede. Uma ampla linha de acessórios com design funcional e atemporal. Além da instalação com parafusos, Victoria permite um sistema de fixação com adesivo que evita perfurações e garante alta resistência (até 5 kg de carga estática). Ideal para banheiros privativos, áreas semipúblicas e espaços públicos, incluindo soluções para pessoas com mobilidade reduzida.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única817892XX0
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosVictoria Square
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)162
    • Largura (mm)74
    • Profundidade (mm)94
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers