Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/63906601-32d0-45ea-9037-353b8e815b9f
Início
Categorias
Sanitários
Dispensadores
PUBLIC Extendible pedestal for soap or gel dispenser
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
PUBLIC Extendible pedestal for soap or gel dispenser
Traduzido por Google,
Vista original
Pedestal extensível para dispensador de sabonete ou gel
Descarregar
Especificação
Especificação
Compatible with: 818011000 Soap or gel dispenser with sensor (700 ml) 818012009 Soap or gel dispenser with sensor (850ml)
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
818015000
Familia de producto
Accessories
Grupo de produtos
Public
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2021-02-12
Número de edição
1
Altura (mm)
1420
Profundidade (mm)
390
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=818015000
Instruções de instalação
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B3C949123-7CC3-4FD7-B87E-D691B17983A9%7D
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/818015000/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Metal
Concebido em
Spain
Fabricado em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Dispensadores
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 Descrição
Soap dispensers
Código CSI MasterFormat 2014
10 28 00
Título CSI MasterFormat 2014
Toilet, Bath, and Laundry Accessories
Número OmniClass
23-31 25 29 13
Título Omniclass
Hand Soap Dispensers
Código CSI UniFormat II
E2020
Título CSI UniFormat II
Movable Furnishings
Produtos parecidos
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Descarregar
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
83
)
Descarregar
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Descarregar
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Descarregar