Publicar produtos
DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
    Roca

    DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)

    Traduzido por Google,
    Pack (móvel com duas gavetas, uma porta, lavatório esquerdo e espelho LED) Cores e acabamentos: 402 City carvalho, 434 Nordic Ash, 447 Arctic grey & 806 Gloss white
    Especificação
    • Included: 851547... Unik (base unit with two drawers, one door and left hand basin) 812357000 Mirror with upper lighting Optional: 816831485 Structure with towel rail 816830485 Structure without towel rail
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única851543xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosDomi
    • Data de publicação2021-03-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)578
    • Largura (mm)461
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings