Publicar produtos
ONA Base unit for over countertop right hand basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop right hand basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop right hand basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop right hand basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop right hand basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop right hand basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop right hand basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop right hand basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop right hand basin with two drawers
    Roca

    ONA Base unit for over countertop right hand basin with two drawers

    Traduzido por Google,
    Móvel base para lavatório direito de bancada com duas gavetas. Estilo de vida mediterrâneo. A suavidade de seus cantos arredondados reflete as ondas suaves do oceano, e o design orgânico de sua cerâmica toca sua pele tão levemente quanto uma brisa de verão.
    Especificação
    • Compatible with: 32768J..0 Over countertop vitreous china basin 32768C..0 Over countertop vitreous china basin
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única851727xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosOna
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-07
    • Número de edição1
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings