Publicar produtos
Horizon Unik (base unit with one drawer, veined marble countertop and View over countertop basin)
Horizon Unik (base unit with one drawer, veined marble countertop and View over countertop basin)
    Roca

    Horizon Unik (base unit with one drawer, veined marble countertop and View over countertop basin)

    4.5 de 5 estrelas4.5(15 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Unik (móvel com uma gaveta, bancada em mármore veio e lavatório View over). O arquiteto João Armentano desenha a coleção de lavatórios de bancada para a Roca. Sua inspiração foi a pureza do universo da arquitetura que expressa sua visão das cidades, da geometria e do jogo de sombras e luzes. Os modelos Horizon Geometric e Horizon Skyline 80 ganharam o Red Dot Design Award na categoria Product Design.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única851949XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosHorizon
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)560
    • Largura (mm)914
    • Profundidade (mm)494
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework