Publicar produtos
Tura  Unik (Base unit with one drawer, bottom shelf and basin)
Tura  Unik (Base unit with one drawer, bottom shelf and basin)
Tura  Unik (Base unit with one drawer, bottom shelf and basin)
    Roca

    Tura Unik (Base unit with one drawer, bottom shelf and basin)

    Traduzido por Google,
    Unik (Móvel base com uma gaveta, prateleira inferior e pia). Projetada por Andreu Carulla, Tura é uma coleção completa para banheiros moldada e inspirada na arquitetura e na luz mediterrânea. Tura é um jogo de volumes e vazios, de luz e sombras traduzidos em elementos para o banheiro. Inovação e sustentabilidade podem ser encontradas em toda a coleção, do design e tecnologia ao uso de materiais reciclados e embalagens sem plástico.
    Especificação
    • Optional: A818025N10 Small felt box with cork cover
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única852024XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosTura
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)430
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework