Publicar produtos
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
    Roca

    Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin

    Traduzido por Google,
    Unik - Móvel de base com quatro gavetas e cuba dupla em cerâmica. Torneira não incluída. Uma seleção completa de móveis e lavatórios com um toque jovem e urbano, a linha Optima foi otimizada para oferecer flexibilidade e estilo. Com duas gavetas e puxadores ergonômicos discretamente integrados ao móvel, os móveis Optika combinam perfeitamente com os lavatórios Unik em Stonex® branco brilhante.
    Especificação
    • Optional: A817018339 Set of two optional legs. A816819409 - Organizing box. A816820409 - Organizing box.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única852455XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosOptica
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)565
    • Largura (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework