Publicar produtos
VICTORIA-N 900 Pack Family (base unit, basin, mirror and spotlight)
Roca

VICTORIA-N 900 Pack Family (base unit, basin, mirror and spotlight)

Traduzido por Google,
Pack Family (unidade base, lavatório, espelho e foco)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única855829xxx
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosVictoria-N
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-01-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
  • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniclassBathroom Units
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings