Publicar produtos
EIDOS 800 Mirror cabinet with light and socket
Roca

EIDOS 800 Mirror cabinet with light and socket

Traduzido por Google,
Armário de espelho com luz e tomada. Acabamento neutro para combinar com qualquer coleção de móveis. Dobradiças de abertura 110° com fechamento suave. Naturlight: luz neutra que proporciona uma iluminação natural semelhante à luz do dia. Tecnologia LED de alta eficiência e baixo consumo, integrada em toda a parte superior. Eidos é uma coleção de espelhos com iluminação perimetral LED proporcionando um visual elegante e minimalista para qualquer espaço de banho.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única857379472
  • Familia de productoEidos
  • Grupo de produtosMirror
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)146
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioChipboard
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings