Publicar produtos
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
    Roca

    Delta Column unit with two doors

    Traduzido por Google,
    Unidade de coluna com duas portas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única857635XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosDelta
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1750
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-21 19 00
    • Título OmniclassCasework
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings