Publicar produtos
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
    Roca

    Delta Top unit with one door

    Traduzido por Google,
    Unidade superior com uma porta.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única857637XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosDelta
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelf units
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings