Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/505c3027-2714-4bab-82b4-ee1610930779
Início
Categorias
Cozinha
Lavatórios
RUEDO Single bowl kitchen sink
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
RUEDO Single bowl kitchen sink
4.5
(12 avaliações)
Traduzido por Google,
Vista original
Pia de cozinha de cuba única de aço inoxidável
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
870810515
Familia de producto
Kitchen sinks
Grupo de produtos
Ruedo
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-01-22
Número de edição
1
Altura (mm)
180
Largura (mm)
510
Profundidade (mm)
510
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=870810515
Instruções de instalação
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={66690C94-31A4-4E88-AE35-AEA1F54BA4CA}
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/870810515/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço inox
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Lavatórios
Classificação IFC
Terminal sanitário
Produtos parecidos
Roca
PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.6
(
32
)
Descarregar
Roca
PRAGA 550mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.4
(
37
)
Descarregar
Roca
PRAGA 500mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.8
(
17
)
Descarregar
Roca
HENARES Laundry sink
4.6
(
18
)
Descarregar
Roca
J 900 Double bowl kitchen sink
4.5
(
20
)
Descarregar
Roca
SIENA 860 Stainless steel double bowl kitchen sink
4.7
(
18
)
Descarregar