Publicar produtos
BUDAPEST 860 Left single bowl stainless steel sink
Roca

BUDAPEST 860 Left single bowl stainless steel sink

Traduzido por Google,
Lava-louça de aço inoxidável de uma cuba Tigela: esquerda
Especificação
  • Optional: 865090000 Square kitchen sink basket stainless steel
Especificações técnicas
  • Ref.ª única870N40860
  • Familia de productoKitchen sinks
  • Grupo de produtosBudapest
  • Data de publicação2021-03-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)860
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures