Publicar produtos
Victoria Stainless steel single bowl kitchen sink and left drainer
Roca

Victoria Stainless steel single bowl kitchen sink and left drainer

Traduzido por Google,
Pia de cozinha de cuba única em aço inox e escorredor esquerdo. Uma coleção abrangente de pias de cozinha em cinco tamanhos e diferentes combinações de tigelas e posições de escorredor. Para todos os tipos de cozinhas, desde as mais pequenas até às de amplas dimensões.
Especificação
  • Compatible with: A506405607 Aqua. Space saving trap for single bowl kitchen sinks A506405407 Aqua. Trap for single bowl kitchen sinks
Especificações técnicas
  • Ref.ª única874801A01
  • Grupo de produtosVictoria
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)490
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks