Publicar produtos
Glasgow Stainless steel double bowl kitchen sink and left drainer
Roca

Glasgow Stainless steel double bowl kitchen sink and left drainer

Traduzido por Google,
Pia de cozinha com cuba dupla em aço inox Glasgow e escorredor esquerdo. Coleção de pias de cozinha em aço inox caracterizada por suas diferentes combinações de cubas, misturando tamanhos grandes e pequenos, e seus diferentes formatos de escorredor.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única87S101C01
  • Familia de productoKitchen sinks
  • Grupo de produtosGlasgow
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)500
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures