Publicar produtos
BASIC TANK- Concealed cistern with dual flush (6/3 L)
Roca

BASIC TANK- Concealed cistern with dual flush (6/3 L)

Traduzido por Google,
BASIC TANK- Cisterna oculta com descarga dupla (6/3 L)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única890090200
  • Familia de productoIn-wall tanks
  • Grupo de produtosIn-Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-06-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)726
  • Largura (mm)124
  • Profundidade (mm)520
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilet tanks
  • Código UNSPSC30181515
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniclassWater Closet Tanks