Publicar produtos
IN-WALL SYSTEMS PL10 PRO DUAL (ONE) - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate
Roca

IN-WALL SYSTEMS PL10 PRO DUAL (ONE) - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate

Traduzido por Google,
PL10 PRO DUAL (ONE) - Placa de operação de descarga dupla em aço inoxidável à prova de vandalismo. Recomendado para espaços públicos. Sistemas que combinam eficiência e tecnologia para entregar o melhor desempenho.
Especificação
  • Compatible with: 890077020 DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern 890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet Optional: 890064000 Adaptation kit for operating plates
Especificações técnicas
  • Ref.ª única890189304
  • Familia de productoIn-Wall
  • Grupo de produtosInstallation systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)167
  • Largura (mm)257
Relacionado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCAcionador
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Panel Air Filters
  • Número OmniClass23-27 33 00
  • Título OmniclassValve Actuators
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures