Publicar produtos
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
    Roca

    Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate

    Traduzido por Google,
    PS2 Dual - Placa de descarga dupla. Projetada para a vida moderna, a Duplo S integra perfeitamente a avançada tecnologia de cisterna embutida com designs refinados de placas de descarga, proporcionando conforto e estilo incomparáveis ​​para qualquer projeto de banheiro.
    Especificação
    • Compatible with: A8900A0020 Duplo S Compact - Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8902243XX
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de produtosIn-Wall Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)134
    • Largura (mm)194
    • Profundidade (mm)6
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCAcionador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-27 33 00
    • Título OmniclassValve Actuators