Publicar produtos
In-Wall Systems PS1 Dual - Dual flush operating plate for Roca S installation systems. Cable technology. No tools required for installation
In-Wall Systems PS1 Dual - Dual flush operating plate for Roca S installation systems. Cable technology. No tools required for installation
In-Wall Systems PS1 Dual - Dual flush operating plate for Roca S installation systems. Cable technology. No tools required for installation
    Roca

    In-Wall Systems PS1 Dual - Dual flush operating plate for Roca S installation systems. Cable technology. No tools required for installation

    Traduzido por Google,
    Placa de acionamento com descarga dupla para sistemas de instalação Roca S. Tecnologia a cabo. Sem necessidade de ferramentas para instalação. Sistemas que combinam eficiência e tecnologia para oferecer o melhor desempenho.
    Especificação
    • Compatible with: A8900A0020 Built-in structure with compact dual-flush cistern for wall-hung WC. Full frame
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8902253XX
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de produtosIn-Wall Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)135
    • Largura (mm)6
    • Profundidade (mm)204
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCAcionador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-27 33 00
    • Título OmniclassValve Actuators