Publicar produtos
CLIFF Base Negro 30X60R
Roca
Arquivado

CLIFF Base Negro 30X60R

Base Negro
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFKXT657161
  • Familia de productoTiles
  • Grupo de produtosCliff
  • TipoObject (objeto único)
  • Número de edição1
  • Altura (mm)8.7
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniclassCeramic Tile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes