Publicar produtos
CLAQUE Skirting Arena 44,5X8
Roca
Arquivado

CLAQUE Skirting Arena 44,5X8

Skirting Arena
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFKYT69C371
  • Familia de productoTiles
  • Grupo de produtosClaqué
  • TipoObject (objeto único)
  • Número de edição1
  • Largura (mm)445
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_45_88_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoInternal wall tiling systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13
  • Título OmniclassWall Tiles
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes