Publicar produtos
BORNEO Rodapie Roble 9.5x120
Roca
Arquivado

BORNEO Rodapie Roble 9.5x120

Rodapie Roble
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFL0T1GB741
  • Familia de productoTiles
  • Grupo de produtosBorneo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)10
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)95
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniclassCeramic Tile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES