Publicar produtos
Victoria DF - Fixed panel for shower
Victoria DF - Fixed panel for shower
    Roca

    Victoria DF - Fixed panel for shower

    4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    DF - Painel fixo para ducha. Uma coleção de divisórias para duche com portas de correr, batentes e rebatíveis baseadas em linhas simples e puras. Acabamento em vidro temperado transparente (6 mm de espessura) e perfis prateados polidos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM1973847D00XXNMN
    • Familia de productoShower screens
    • Grupo de produtosVictoria
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)2100
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniclassShower Screens

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit