Publicar produtos
ARMANI - BAIA Banheira de pousar com quatro pegas
ARMANI - BAIA Banheira de pousar com quatro pegas
ARMANI - BAIA Banheira de pousar com quatro pegas
    Roca

    ARMANI - BAIA Banheira de pousar com quatro pegas

    O aspeto retro desta banheira de pousar tem o seu contraponto no seu moderno design ergonómico. Sendo o centro das atenções de todo o espaço de banho, acrescenta um toque adicional de elegância a um conjunto que é o paradigma da sumptuosidade. As linhas suaves e sinuosas desta banheira completam-se com quatro pegas metálicas em três acabamentos exclusivos (Greige, Brushed Steel e Chrome). Estas pegas são um extra de beleza e funcionalidade para combinar com a restante da coleção. A banheira é fabricada no material exclusivo da Roca, o Surfex®, que permite a criação de peças sem juntas, impossíveis de desenvolver em outros materiais, apresentando uma textura suave, antideslizante, mate e agradável ao tato. A seleção de resinas e minerais na sua composição proporciona uma resistência extraordinária ao impacto, aos produtos químicos e à luz ultravioleta, garantindo que a peça mantenha as suas características e cor originais com o passar do tempo. Além disso, o Surfex® confere uma extraordinária resistência térmica para obter uma maior eficiência energética na sua casa. Disponível no acabamento Off-white, com pegas elegantes e funcionais que se ajustam às suas necessidades de conforto e segurança e complementam a torneira.
    Especificação
    • The retro look of this freestanding bath is updated with a contemporary, ergonomic design. The focal point of any bathroom, it adds a further touch of elegance to a suite that is the epitome of luxury. The soft, sinuous lines of this bathtub are embellished with four metal handles in three exclusive finishes (Greige, Brushed Steel and Chrome). These handles are beautiful and functional details that match the rest of the collection. The bath is manufactured in Roca's exclusive material, Surfex®, which allows seamless units to be created in shapes that are unachievable in other materials and produces a soft, anti-slip, matte texture that is pleasant to the touch. The selection of resins and minerals in its composition also provide superlative resistance to impacts, abrasive chemicals and ultra-violet light, ensuring the unit retains its original colour and condition over time. Moreover, Surfex® provides superlative thermal resistance for greater energy efficiency in your home. Available in an Off-white finish with stylish, functional handles to suit your specific comfort and safety needs and match your brassware.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA24844800x
    • Familia de productoBaths
    • Grupo de produtosBaia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)645
    • Largura (mm)800
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Material secundárioSuperficie dura
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)165
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs