Publicar produtos
BAIA Misturadora exterior banho-duche termostática
BAIA Misturadora exterior banho-duche termostática
BAIA Misturadora exterior banho-duche termostática
    Roca

    BAIA Misturadora exterior banho-duche termostática

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Encontre o complemento perfeito para a sua banheira de pousar com uma proposta de design que combina um toque clássico com tecnologia termostática, juntando uma funcionalidade moderna e um visual retro. Incorpora um prático chuveiro de mão com um flexível de 1,5 m para fornecer um cuidados pessoal e bem-estar com benefícios máximos. Equipada com o sistema Security 38̊, protege o utilizador de uma possível temperatura excessiva da água, enquanto a função Quick reaction® garante que a temperatura selecionada permanece inalterada durante o uso. Além disso, a função de segurança anti-queimaduras garante que qualquer interrupção inesperada do fornecimento de água fria provoca um corte imediato no abastecimento de água para evitar qualquer perigo. Esta misturadora termostática está disponível em três acabamentos, que incorporam a superfície Safe touch® que permanece fria durante o uso. Greige, uma combinação de cinza e bege, é um clássico nas criações de Giorgio Armani e é considerado por muitos o tom perfeito em design de interiores. Dark Metallic pode ser usado para criar detalhes inovadores de cor e acrescentar uma pincelada de distinção ao espaço de banho. O acabamento Chrome realça a frescura e classicismo de todo o espaço de banho, e cada peça incorpora o tratamento exclusivo da Roca Ever shine®, para garantir um brilho permanente. Tanto o acabamento Greige como o Brushed Steel foram tratados com a tecnologia PVD, um processo de última geração que une o acabamento à torneira, criando assim as peças duradoiras.
    Especificação
    • Complement your freestanding bath with a design statement that brings a classic touch with thermostatic technology, delivering thoroughly modern practicality to a retro look. It features a practical handshower with a 1.5 m shower hose to provide the ultimate in personal care and wellness. Fitted with the Security 38̊ ® system, it protects the user from excessive water temperatures, while the Quick reaction® feature ensures that the selected temperature remains unchanged during use. Moreover, the anti-burn safety feature ensures that any unexpected disruption in the cold water supply automatically stops flow to avoid any danger. This thermostatic mixer is available in three finishes, all of which have a Safe touch® surface that stays cool to the touch during use. Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine. Both the Greige and Brushed Steel finishes have been treated with PVD technology, a state-of-the-art process that bonds the finish to the tap to creating durable brassware.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA5A2776xxx
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosBaia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)966
    • Largura (mm)237
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures