Publicar produtos
BAIA Toalheiro para lavatório de parede ou com pedestal.
BAIA Toalheiro para lavatório de parede ou com pedestal.
BAIA Toalheiro para lavatório de parede ou com pedestal.
    Roca

    BAIA Toalheiro para lavatório de parede ou com pedestal.

    Um complemente sóbrio e elegante localizado na parte inferior do lavatório de parede (Ref. A3270C8..0 ou Ref. A3270C8..3) ou com pedestal, este toalheiro é a opção ideal para modernizar a estética do espaço de banho. Disponível em três acabamentos: Greige, uma combinação de cinza e bege, é um clássico nas criações de Giorgio Armani e é considerado por muitos o tom perfeito em design de interiores. Brushed Steel traz uma sofisticação sóbria numa versão reinterpretada de uma atmosfera industrial. O acabamento Chrome realça a frescura e classicismo de todo o espaço de banho, e cada peça incorpora o tratamento exclusivo da Roca Ever shine®, para garantir um brilho permanente. Os acabamentos Greige e Brushed Steel são artesanais, pelo que qualquer variação no tom ou textura conferem a cada peça uma personalidade única, trazendo um toque de sobriedade moderna ao espaço de banho.
    Especificação
    • A discreet, elegant addition to the underside of a wall-hung washbasin (Ref. A3270C8..0 or Ref. A3270C8..3) or with pedestal, this towel rail is a simple solution for streamlining the bathroom aesthetics. Available in three finishes: Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine. The Greige and Brushed Steel finishes have been hand-crafted to enhance the bespoke feel of the piece and add a discreet, contemporary quality to the bathroom suite.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA816447xxx
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosBaia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)10
    • Largura (mm)73
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings