Publicar produtos
ARMANI - BAIA Móvel de parede de 1550 mm para 2 lavatórios de pousar e torneiras de parede
ARMANI - BAIA Móvel de parede de 1550 mm para 2 lavatórios de pousar e torneiras de parede
ARMANI - BAIA Móvel de parede de 1550 mm para 2 lavatórios de pousar e torneiras de parede
ARMANI - BAIA Móvel de parede de 1550 mm para 2 lavatórios de pousar e torneiras de parede
    Roca

    ARMANI - BAIA Móvel de parede de 1550 mm para 2 lavatórios de pousar e torneiras de parede

    Este móvel suspenso aumenta a sensação de luxo unindo frescura e elegância, oferecendo soluções funcionais para todo o tipo de espaços e necessidades de arrumação. Este modelo foi desenhado para lavatórios de pousar (Ref. A3270C7..0). Além disso, este conjunto pode completar-se com uma misturadora bicomando de 3 orifícios encastrável com cano 230 mm (A5A4476..0) e descarga clic-clac (Ref. A505402407) criando um ambiente contemporâneo e intemporal. Possui ainda quatro gavetas com fecho amortecido: as gavetas superiores oferecem maior capacidade de arrumação graças ao sifão que economiza espaço e diferentes compartimentos, enquanto as gavetas inferiores podem ser personalizadas com organizadores e bandejas de diferentes tamanhos desenhados especificamente com esse objetivo. (Ref. A856540128, Ref. A856541128 e Ref. A856542128). A exclusividade da gama de acabamentos é destacada com três elegantes opções de bancadas de vidro colorido que complementam os acabamentos lacados: Greige, Nero e Silver. Silver é um acabamento extremamente refinado que permite criar uma atmosfera única e elegante no espaço de banho. Greige, uma combinação de cinza e bege, é um leitmotiv nas criações de Giorgio Armani e é considerado por muitos o tom perfeito em design de interiores. Nero é um acabamento sólido e de tonalidades escuras, que confere um toque de sobriedade e sofisticação ao móvel de banho, sendo o complemento ideal para qualquer um dos acabamentos Dark Metallic ou Shagreen Dark Metallic dos lavatórios.
    Especificação
    • This wall-hung vanity increases the sensation of luxury while maintaining a fresh, stylish look both offers functional solutions for all type of spaces and storage needs. This furniture designed for use with over countertop washbasin (Ref. A3270C7..0). The set can be ompleted with built-in 3 holes basin mixer with 230 mm central spout (Ref. A5A4476..0) and click-clack waste (Ref. A505402407) creating contemporany and timeless space. Also incorporates four soft-close drawers: the upper drawers offer greater storage capacity thanks to the siphon space-saving system and several compartments, while the lower drawers can be customized by adding different-sized organization containers and trays designed specifically for this purpose (Ref. A856540128, Ref. A856541128 and Ref. A856542128). The exclusivity of the selection of finishes is highlighted with 3 options for exquisite back painted glass countertops that complement the lacquered finishes: Greige, Nero and Silver. Silver is a uniquely refined finish designed to create a distinctive, stylish look in the bathroom space. Greige, a balance of cold grey and warm beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Nero is a full-bodied, dark finish that adds a sober, sophisticated accent to the bathroom furniture and is the ideal complement to any of the Dark metallic or Shagreen Dark Metallic washbasin finishes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA857215xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosBaia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)610
    • Largura (mm)590
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioMDF
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings