Publicar produtos
ARMANI - BAIA Base de duche extra plana XXL com descarga central
ARMANI - BAIA Base de duche extra plana XXL com descarga central
ARMANI - BAIA Base de duche extra plana XXL com descarga central
    Roca

    ARMANI - BAIA Base de duche extra plana XXL com descarga central

    Esta base de duche robusta e extragrande, disponível numa gama excecional de texturas e acabamentos, é antiderrapante, elegante e suave ao toque, sendo o complemento perfeito para o duche na sua zona wellness. Fabricado em Stonex®, uma resina de alta qualidade é resistente aos produtos químicos abrasivos e à luz ultravioleta, mantendo a sua cor original ao longo dos anos. As suas dimensões XXL e superfície texturizada proporcionam uma sensação de naturalidade e amplitude que convidam a desfrutar dos momentos de cuidado pessoal. A sua descarga central é extremamente prática quando existem duas colunas de duche instaladas. Disponíveis em três acabamentos com um design exclusivo: Greige, uma combinação de cinza e bege, é um clássico nas criações de Giorgio Armani e é considerado por muitos o tom perfeito em design de interiores. Dark Metallic pode ser usado para criar detalhes inovadores de cor e acrescentar uma pincelada de distinção ao espaço de banho. Off-White reinterpreta um acabamento clássico e é o culminar da elegância em qualquer espaço. Os acabamentos Armani/Roca são artesanais, pelo que qualquer variação no tom ou textura conferem a cada peça uma personalidade única.
    Especificação
    • The perfect complement to the shower in your wellness area or wetroom, this durable, superslim shower tray presented in a unique collection of textures and finishes is non-slip, stylish and warm to the touch. Manufactured with Stonex®, a high-quality resin, it is resistant to abresive chemicals and ultra-violet light and will retain its original colour over time. Its XXL dimensions and textured surface create a natural feel and sense of space that invites you to indulge in a luxurious moment of self-care. Its central waste is very practical when the shower tray is installed with two shower columns. Available in three finishes with an exclusive pattern: Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Dark Metallic can be used to create innovative colour accents and add a distinctive flair to the bathroom suite. Off-White adds a twist to a classic shade and is the height of elegance in any space. The Armani/Roca finishes are hand-crafted, and any possible variations in tone and texture increase the bespoke feel and unique personality of each piece.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAP5107D03E801xx0
    • Familia de productoShower trays
    • Grupo de produtosBaia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)32
    • Largura (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalStonex
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures